SPB2 30 ED-65 NPT1/4-AG
N° de artículo: 10.01.06.04978
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
Rosca G1 | NPT1/4"-MA |
Número de pliegues | 2.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 16.9 mm |
dn | 4.1 mm |
D1 | 32.2 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31.4 mm |
G1 | NPT1/4"-MA |
H | 42.2 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 4 mm |
Z (Recorrido) | 20 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 14.4 N |
Fuerza de arranque | 28.4 N |
Fuerza lateral | 12.8 N |
Volumen | 12.4 cm³ |
Radio de la pieza mín. (convexo) | 30 mm |
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6 mm |
Tamaño | 30 |
Número de pliegues | 2.5 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 9.5 g |
Familia de productos | SPB2 |
Documentación
Documentación