SPB4 20 SI-55 NPT3/8-IG
N° de artículo: 10.01.06.05012
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Rosca G1 | NPT3/8"-HE |
Número de pliegues | 4.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 13.5 mm |
dn | 10.3 mm |
Dmax(S) | 24.4 mm |
Ds | 21.4 mm |
G1 | NPT3/8"-HE |
H | 58.4 mm |
LG1 | 12.8 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Recorrido) | 10 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 8 N |
Fuerza de arranque | 11 N |
Volumen | 7.9 cm³ |
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 9 mm |
Número de pliegues | 4.5 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Tamaño | 20 |
Peso | 23 g |
Familia de productos | SPB4 |
Documentación
Documentación