SPB4f 30 SI-55 NPT3/8-IG
N° de artículo: 10.01.06.05076
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Rosca G1 | NPT3/8"-HE |
Número de pliegues | 4.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 12.3 mm |
dn | 10.3 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30.7 mm |
G1 | NPT3/8"-HE |
H | 57.5 mm |
LG1 | 12.8 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Recorrido) | 11 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de aspiración a -200 mbar | 4.3 N |
Fuerza de aspiración a -400 mbar | 8.5 N |
Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 12.8 N |
Fuerza de arranque | 21.2 N |
Volumen | 5.99 cm³ |
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 9 mm |
Número de pliegues | 4.5 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 23.7 g |
Familia de productos | SPB4f |
Documentación
Documentación