VFT NPT3/4-IG 170
N° de artículo: 10.07.01.50329
Filtro de taza de vacío con carcasa transparente y filtro recambiable
| Conexión | NPT3/4-HE |
| Forma | Inserto de filtro largo |
| Flujo nominal | 626.5 (l/min) |
| Flujo nominal | 37.59 (m³/h) |
| Tamaño de los poros del filtro | 170 (µm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 74.2 mm |
| G1 | NPT3/4"-HE |
| H | 137.2 mm |
| H1 | 120 mm |
| L | 91.6 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Conexión | NPT3/4-HE |
| Flujo nominal | 626.5 l/min |
| Flujo nominal | 37.59 m³/h |
| Vacío máx. | -990 mbar |
| Sobrepresión (máx.) a 25° C | 9 bar |
| Sobrepresión (máx.) a 50° C | 7 bar |
| Tamaño de los poros del filtro | 170 µm |
| Peso | 172.7 g |
| Familia de productos | VFT |
Documentación
Documentación

