SCPSi-UHV-HD 16 G02 NC
N° de artículo: 10.02.02.05065
Eyector compacto con tecnología de boq esp para aumentar el nivel de vacío y la funcionalidad IO-Link
Eyectores compactos de forma | HD |
Diámetro de la tobera | 1.6 (mm) |
Conexión | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
Capacidad de aspiración (máx.) | 53.2 (l/min) |
Consumo de aire aspiración | 105.6 (l/min) |
Nivel acústico libre | 75 (dB(A)) |
Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Vacío máx. | -910 (mbar) |
Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
Función del eyector | Función de ahorro de aire digital |
Modelo de protección IP | IP 65 (con conector) |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18.6 mm |
D | 16.5 mm |
d | 4.4 mm |
D2 | 8.9 mm |
d3 | 2.6 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
G3 | M12x1-MA |
H | 99 mm |
H2 | 40.8 mm |
H3 | 47.5 mm |
H4 | 16.5 mm |
H5 | 5.5 mm |
H6 | 31.5 mm |
L | 134.9 mm |
L1 | 148.4 mm |
L2 | 91.5 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 31 mm |
L5 | 83.8 mm |
X1 | 36.9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño de tobera | 16 |
Grado de evacuación | 91 % |
Capacidad de aspiración (máx.) | 53.2 l/min |
Capacidad de aspiración (máx.) | 3.2 m³/h |
Consumo de aire aspiración | 105.6 l/min |
Consumo de aire aspiración | 6.3 m³/h |
Consumo de aire soplado | 7.2 m³/h |
Nivel acústico libre | 75 dB(A) |
Nivel acústico de aspiración | 77 dB(A) |
Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Conexión | G02 |
Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
Conexión eléctrica | M12-5 |
Peso | 0.21 kg |
Consumo máx. de aire soplado | 120 l/min |
Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
Margen de presión (presión operativa) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Consumo de aire soplado | 4.24 cfm |
Consumo de aire aspiración | 3.73 cfm |
Capacidad de aspiración máx. | 1.88 cfm |
Vacío máx. | -26.87 inHg |
Familia de productos | SCPSi-UHV-HD |
Datos de rendimiento
Datos de rendimiento
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
Documentación | Idioma |
---|---|
Inglés | |
Inglés |