Filtros de vacío VF / STF / STF-D
Flujo nominal de 100 l/min a 8.000 l/min
Amplio espectro de tamaños, adecuados para cada generador de vacío
Cartuchos de filtro cambiables que ahorran costes y son respetuosos con el medio ambiente
Los elementos filtrantes con un grado de separación de casi 100% protegen los generadores de vacío de forma óptima
Opcional con la supervisión del grado de contaminación para reducir los tiempos de inactividad
Diseño
Diseño
- Modelo VF: carcasa de filtro de aluminio, tapa roscada, cartucho de filtro de tela metal o papel
- Modelo STF N: carcasa de filtro de chapa de acero, tapa con clip. Cartucho de filtro de papel especial
- Modelo STF P: carcasa de filtro de plástico, tapa con clip, con soporte de montaje, cartucho de filtro de papel especial, conexiones de grandes dimensiones
- Modelo STF-D P: adicionalmente con presostato para el control del grado de ensuciamiento
Datos técnicos
Datos técnicos
- Flujo nominal: de 6 m³/h a 1.440 m³/h
- Unidades de filtro: 3 a 15 µm
Industrias
Industrias
- •Automóvil
- •Envases
- •Logística
- •Madera
- •Metal
- •Universal
Documentación
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 17 resultados