Schmalz

Sistemas de planos aspirantes FEL

Superficie de garra (LxA) de 300 x 130 a 800 x 130 mm

Ir directamente a los productos

La reducida altura total con una altura de perfil base de 16,5 mm permite su uso en zonas con contornos de interferencia críticos

Bajo peso de la garra, gran carga útil y aplicaciones dinámicas gracias a su diseño modular ligero

Alta eficiencia energética y bajos costes de funcionamiento gracias a la segmentación integrada de las garras en zonas conmutables y controlables individualmente

Esponja hermetizante de alto rendimiento con excelentes propiedades de sellado y larga vida útil

Esponja hermetizante con lámina adhesiva de cambio rápido para sustituirla sin esfuerzo y sin laboriosas tareas de limpieza

Su configuración individual

Los sistemas de ventosas de planos aspirantes FEL están especialmente adaptados a sus aplicaciones. Póngase en contacto con nosotros y reciba una oferta a medida.

Solicitud de producto
Diseño
  • Perfil básico de aluminio (1) con ranuras en T laterales para sensores, así como conductos de aire integrados para alimentar las distintas zonas de agarre (máximo 4 zonas); posibilidad de diferentes longitudes de garra
  • Tomas para tubo de conexión (2) para generadores de vacío externos para alimentar las zonas de aspiración individuales
  • Área para brida (3) y zonas de aspiración integradas (4)
  • Placa hermetizante (5)
Datos técnicos
  • Garra universal segmentable de perfil bajo para la manipulación energéticamente eficiente de distintas piezas en espacios reducidos
  • Dimensiones: 300 x 130 a 800 x 130 mm
  • Altura del perfil base: 16,5 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante
Industrias
  • Electrónica
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Forma
Longitud L
Sectores

1 - 8 de 8 resultados

FEL SW60 550 5R18 O10 G12 PZ4

N° de artículo: 10.01.46.00134

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Longitud L550 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H26.5 (mm)
Forma1x zona pasiva / 4x zona de aspiración
Longitud L4162 (mm)
Longitud L590 (mm)
Disposición de las células de succión5 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
Diámetro nominal dn12 (mm)
Peso1.8 (kg)
FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1

N° de artículo: 10.01.46.00117

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Longitud L352 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H26.5 (mm)
Forma1x zona pasiva / 1x zona de aspiración
Longitud L4144 (mm)
Longitud L5180 (mm)
Disposición de las células de succión5 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
Diámetro nominal dn12 (mm)
Peso1.2 (kg)
FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ2

N° de artículo: 10.01.46.00121

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Longitud L352 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H26.5 (mm)
Forma1x zona pasiva / 2x zona de aspiración
Longitud L4144 (mm)
Longitud L590 (mm)
Disposición de las células de succión5 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
Diámetro nominal dn12 (mm)
Peso1.2 (kg)
FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ1

N° de artículo: 10.01.46.00105

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Longitud L352 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H26.5 (mm)
Forma1x zona pasiva / 1x zona de aspiración
Longitud L4144 (mm)
Longitud L5180 (mm)
Disposición de las células de succión3 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
Diámetro nominal dn12 (mm)
Peso1.2 (kg)
FEL SW70 748 3R18 O10 G12 PZ4

N° de artículo: 10.01.46.00124

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Longitud L748 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H26.5 (mm)
Forma1x zona pasiva / 4x zona de aspiración
Longitud L4144 (mm)
Longitud L5144 (mm)
Disposición de las células de succión3 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
Diámetro nominal dn12 (mm)
Peso2.4 (kg)
FEL SW60 748 5R18 O10 G12 PZ4

N° de artículo: 10.01.46.00128

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Longitud L748 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H26.5 (mm)
Forma1x zona pasiva / 4x zona de aspiración
Longitud L4144 (mm)
Longitud L5144 (mm)
Disposición de las células de succión5 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
Diámetro nominal dn12 (mm)
Peso2.4 (kg)
FEL SW70 550 3R18 O10 G12 PZ4

N° de artículo: 10.01.46.00131

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Longitud L550 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H26.5 (mm)
Forma1x zona pasiva / 4x zona de aspiración
Longitud L4162 (mm)
Longitud L590 (mm)
Disposición de las células de succión3 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
Diámetro nominal dn12 (mm)
Peso1.8 (kg)
FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ2

N° de artículo: 10.01.46.00114

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Longitud L352 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H26.5 (mm)
Forma1x zona pasiva / 2x zona de aspiración
Longitud L4144 (mm)
Longitud L590 (mm)
Disposición de las células de succión3 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
Diámetro nominal dn12 (mm)
Peso1.2 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta