Schmalz

Instrucciones de pedido

Los planos aspirantes FEL están disponibles como producto listo para su conexión. Se pueden solicitar garras personalizadas.

Repuestos disponibles: esponja hermetizante

Accesorios disponibles: tubo de vacío, sensor de vacío / presión, bielas elásticas, articulaciones esféricas, módulos de brida, generadores de vacío externos, filtros de vacío, válvulas, electroválvulas, vacuómetros

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FEL SW60 748 5R18 O10 G12 PZ4

N° de artículo: 10.01.46.00128

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Industrias: Electrónica | Universal

Longitud L748 (mm)
Anchura B130 (mm)
Altura H26.5 (mm)
Forma1x zona pasiva / 4x zona de aspiración
Longitud L4144 (mm)
Longitud L5144 (mm)
Disposición de las células de succión5 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
Diámetro nominal dn12 (mm)
Peso2.4 (kg)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 130  mm
dn 12  mm
H 26,5  mm
H1 31,3  mm
H2 10  mm
L 748  mm
L1 773,7  mm
L2 112  mm
L3 156,5  mm
L4 144  mm
L5 144  mm
L6 144  mm
L7 144  mm
L8 144  mm
Y1 90  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Forma 1x zona pasiva / 4x zona de aspiración
Tipo de material Esponja abierta, altura 10 mm
345  N
Diámetro de la tobera 0,6  mm
Disposición de las células de succión 5 filas, 18 mm
Número de células de aspiración 144
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar 389  l/min
Peso 2,4  kg
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta