Schmalz

Tilaustiedot

The area gripping systems FEL are available as a ready-to-connect product. Customized grippers are available on request.

Available spare parts: sealing foam

Available accessories: vacuum hose, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, flange modules, external vacuum generators, vacuum filters, valves, magnetic valves, vacuum gauges

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FEL SW60 748 5R18 O10 G12 PZ4

Osanro: 10.01.46.00128

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Toimialat: Elektroniikka | Yleiskäyttö

Length L748 (mm)
Width B130 (mm)
Height H26.5 (mm)
Shape1x passive zone / 4x suction zone
Length L4144 (mm)
Length L5144 (mm)
Arrangement suction cells5 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 10 mm
Nominal diameter dn12 (mm)
Weight2.4 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
dn 12  mm
H 26,5  mm
H1 31,3  mm
H2 10  mm
L 748  mm
L1 773,7  mm
L2 112  mm
L3 156,5  mm
L4 144  mm
L5 144  mm
L6 144  mm
L7 144  mm
L8 144  mm
Y1 90  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape 1x passive zone / 4x suction zone
Material type Foam open, height 10 mm
345  N
Nozzle diameter 0,6  mm
Arrangement suction cells 5 rows, 18 mm
Number of suction cells 144
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 389  l/min
Weight 2,4  kg
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin