FEL SW60 748 5R18 O10 G12 PZ4
Parça no.: 10.01.46.00128
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile
Endüstriler: Elektronik | Genel
| Uzunluk L | 748 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Yükseklik H | 26.5 (mm) |
| Şekil | 1x pasif bölge / 4x emme bölgesi |
| Uzunluk L4 | 144 (mm) |
| Uzunluk L5 | 144 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 5 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 10 mm |
| Nominal çap dn | 12 (mm) |
| Ağırlık | 2.4 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 26,5 mm |
| H1 | 31,3 mm |
| H2 | 10 mm |
| L | 748 mm |
| L1 | 773,7 mm |
| L2 | 112 mm |
| L3 | 156,5 mm |
| L4 | 144 mm |
| L5 | 144 mm |
| L6 | 144 mm |
| L7 | 144 mm |
| L8 | 144 mm |
| Y1 | 90 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil | 1x pasif bölge / 4x emme bölgesi |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 10 mm |
| 345 N | |
| Nozul çapı | 0,6 mm |
| Düzenleme emme hücreleri | 5 sıra, 18 mm |
| Emme hücresi sayısı | 144 |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 389 l/min |
| Ağırlık | 2,4 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon