Schmalz

Ventosas de fuelle SFB1

Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mm

Ir directamente a los productos

Labio sellador flexible y fino y superficie de apoyo estabilizadora para piezas especialmente inestables

Manipulación segura de los componentes gracias a una muy buena distribución del vacío

Amplia selección de materiales para una gran variedad de exigencias (seguros para los alimentos, resistentes térmicos, conductores, casi sin huellas)

Diseño
  • Ventosa con un labio hermetizante fino y flexible que consiste en una ventosa plana SFF (1) o una ventosa de fuelle SFB1 con 1,5 pliegues (2) y un elemento de conexión Schmalz SC (3)
  • Superficie de apoyo interior con estructura de panal y muy buena distribución del vacío
  • Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mm
Datos técnicos
  • Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mm
  • Material: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Industrias
  • Batería
  • Electrónica
  • Envases
  • Plástico
  • Solar
  • Vidrio
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Familia de productos
Número de pliegues
Tamaño
Material de ventosa
Altura H
Recorrido de resorte Z
Rosca G1
Señalización
Sectores

1 - 10 de 60 resultados

SFB1 30 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.04417

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Vidrio | Plástico | Solar

Tamaño30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Familia de productosSFB1
SFB1 15 HT1-60 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04402

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Vidrio | Plástico | Solar

Tamaño15
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Familia de productosSFB1
SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.04404

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Batería

Tamaño20
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Familia de productosSFB1
SFB1 20 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.04403

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Envases

Tamaño20
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Familia de productosSFB1
Características del materialCompatible con la FDA
SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.04398

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Batería

Tamaño15
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Familia de productosSFB1
SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04414

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Vidrio | Plástico | Solar

Tamaño25
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Familia de productosSFB1
SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04413

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Batería

Tamaño25
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Familia de productosSFB1
SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.04425

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Batería

Tamaño40
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Familia de productosSFB1
SFB1 20 EPDM-45 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04407

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Batería

Tamaño20
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Familia de productosSFB1
SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.04422

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Batería

Tamaño40
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Familia de productosSFB1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta