Schmalz

Piezas de repuesto y de desgaste manipuladores por vacío JumboFlex

Ir directamente a los productos
Diseño
  • Generación de vacío, unidad de elevación, unidad de mando, pinza, tubos de alimentación, etc.
Datos técnicos
  • Amplia gama de piezas de repuesto y de desgaste
  • Generación de vacío, unidad de elevación, unidad de mando, pinza, tubos de alimentación, etc.

Filtrar resultados

Categoría
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 113 resultados

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

N° de artículo: 11.01.42.03689

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Dimensión (LxAn)180x90
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/2-IG
SPB2 40 SI-55 SW150 P

N° de artículo: 10.01.06.03227

Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Altura H47 (mm)
SSB 20-32 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00003

Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos

Margen de fijación [mm]20,0 ... 32,0 mm
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
SBPL 100 HV

N° de artículo: 10.02.01.01591

Eyector básico con máxima capacidad de aspiración

Tamaño100
FormaAlto vacío
Capacidad de aspiración (máx.)870 (l/min)
Consumo de aire aspiración395 (l/min)
Peso1.1 (kg)
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

N° de artículo: 10.02.01.01585

Silenciador para generador de vacío

Diseño de aplicaciónSBPL/SCPL
Longitud L102 (mm)
Anchura B71 (mm)
Altura H33 (mm)
SSB 10-16 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00001

Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos

Margen de fijación [mm]10,0 ... 16,0 mm
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
SSD 28-32 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00087

Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre

Margen de fijación [mm]28,0 ... 32,0 mm
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
SSB 32-50 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00004

Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos

Margen de fijación [mm]32,0 ... 50,0 mm
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
BUEG-GRIF 504x86x50 JU-F

N° de artículo: 11.01.43.00211

Asa de estribo

HUBS-50-120x3220-2400-JU-F

N° de artículo: 11.04.01.10299

manguera de elevación para Jumbo

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta