- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FLSA 30 SI-MD-55
N° de artículo: 10.01.06.04725
Ventosa plana (redonda)
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Temperatura de uso | °C |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| d2 | 17 mm |
| H | 14,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación