Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FILT-PL 295x195x12 PSSG

N° de artículo: 10.01.54.00013

Placa de filtro

Industrias: Alimentos | Envases | Logística

Diseño de aplicaciónPSSG
Datos de diseño
Atributo Valor
H 12  mm
L 295  mm
B 195  mm
PSSG
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta