- EFICIENTE
ROB-SET ECBPMi DOBOT
N° de artículo: 10.03.01.00886
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPMi a los robots ligeros
Industrias: Electrónica | Envases | Plástico
| Diseño de aplicación | Generación de vacío eléctrica ECBPMi |
| para | Robótica Dobot |
| Modelo | CRA-Series |
| contiene | Ventosa |
| y | Tornillos |
| Grado de evacuación | 60 (%) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Lk | 130,5 mm |
| D | 63 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| G1 | M4-HE |
| G2 | G1/4"-HE |
| G3 | M6-MA |
| G4 | M8-HE |
| L | 67,4 mm |
| L1 | 73,4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad de aspiración (máx.) | 1,6 l/min |
| Grado de evacuación | 60 % |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Potencia nominal | 7,2 W |
| Corriente nominal | 0,3 A |
| Conexión eléctrica | Con hemb codo M8, 8 pol |
| Temperatura de uso | 0 ... 40 °C |
| Modelo de protección IP | IP 40 |
| Peso | 224 g |
| para | Robótica Dobot |
| Familia de productos | ROB-SET-ECBPM |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentación | Idioma |
|---|---|
| Inglés |