Schmalz

Instrucciones de pedido

El set de manipulación ECBPM se suministra montado. El suministro se compone de:

  • Generador de vacío eléctrico ECBPM
  • Brida de amarre FLAN-PL
  • Ventosa SFF / SPB1

Repuestos disponibles: Generador de vacío eléctrico ECBPM, brida de amarre FLAN-PL, ventosa SFF / SPB1

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • EFICIENTE

ROB-SET ECBPMi M12-12

N° de artículo: 10.03.01.00897

Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPMi a los robots ligeros

Industrias: Electrónica | Envases | Plástico

Diseño de aplicaciónGeneración de vacío eléctrica ECBPMi
paraM12-12
contieneVentosa
yTornillos
Grado de evacuación60 (%)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Lk 135  mm
D 63  mm
D2 31,5  mm
D mk1 46  mm
D mk2 50  mm
G1 M4-HE
G2 G1/4"-HE
G3 M6-MA
G4 M12x1-MA
L 67,4  mm
L1 73,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11,5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (máx.) 1,6  l/min
Grado de evacuación 60  %
Tensión DC 24 V - DC
Potencia nominal 7,2  W
Corriente nominal 0,3  A
Conexión eléctrica Acodada conn M12, 12 pol
Temperatura de uso 0 ... 40 °C
Modelo de protección IP IP 40
Peso 250  g
para M12-12
Familia de productos ROB-SET-ECBPM
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentaciónIdioma
Inglés

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta