SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA
N° de artículo: 10.01.49.00015
Brida completa para la conexión con los robots de peso ligero
Industrias: Envases | Logística | Universal
| Diseño de aplicación | Sistema modular de garras |
| Dmk | 63 (mm) |
| Número de vigas longitudinales | 1 |
| para | YASKAWA |
| Modelo | hc10dt |
| Estándar | DIN EN ISO 9409-1 |
| Peso | 265.7 (g) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 86 mm |
| d | 6,1 mm |
| Dmk | 63 mm |
| G1 | M6-MA |
| H | 22,5 mm |
| L | 105 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de vigas longitudinales | 1 |
| para | YASKAWA |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación