MASK-FOL SW90 1392 5R36 FXP-FMP
N° de artículo: 10.01.38.00534
Hoja delantera
Industrias: Universal
| Longitud L | 1392 (mm) |
| Anchura B | 109.8 (mm) |
| Altura H | 0.4 (mm) |
| Disposición de las células de succión | 5R36 |
| Margen de medición [bar] | bar |
| Diámetro de la tobera | 0.9 (mm) |
| Diseño de aplicación | Sistema de planos aspirantes FXP-FMP |