MASK-FOL SW60 996 5R18 FXP-FMP
N° de artículo: 10.01.38.02178
Hoja delantera
Industrias: Universal
| Longitud L | 996 (mm) |
| Anchura B | 109.8 (mm) |
| Altura H | 0.4 (mm) |
| Disposición de las células de succión | 5 filas, 18 mm |
| Margen de medición [bar] | bar |
| Diámetro de la tobera | 0.6 (mm) |
| Diseño de aplicación | Sistema de planos aspirantes FXP-FMP |