SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP-S
N° de artículo: 10.01.38.04297
Conexión de tubo flexible - 90° montaje previo
Industrias: Universal
| Longitud L | 79 (mm) |
| Anchura B | 79 (mm) |
| Altura H | 29 (mm) |
| Cuadrícula de orificios X1 | 62 (mm) |
| Cuadrícula de orificios Y1 | 50 (mm) |
| Diámetro exterior D | 32 (mm) |
| Diseño de aplicación | Sistema de planos aspirantes FMP-S |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 79 mm |
| H | 29 mm |
| H1 | 60,9 mm |
| L | 79 mm |
Documentación
Documentación