Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

DI-PL 442-3R18 O10O10 F FXP-/FMP-i

N° de artículo: 10.01.38.07248

Placa hermetizante

Industrias: Universal

Longitud L442 (mm)
Anchura B128 (mm)
Altura H20 (mm)
Disposición de las células de succión3 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 2 x 10 mm
Función adicional plano aspiranteFiltro
Margen de medición [bar] bar
Peso0.1 (kg)
Diseño de aplicaciónSistema de planos aspirantes FXP-i/FMP-i
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta