Schmalz

Instrucciones de pedido

  • Válvulas de mando integradas en FMP-S (opcional)
  • Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed), así como precarga del acumulador de manguera y función de ventilación del ventilador con la versión FMP-S
  • Integrado en la placa de cierre
  • Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA

FMP-S-SVK 442 3R54 SPB2-40-P F G32

N° de artículo: 10.01.38.03473

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo

Industrias: Universal

Longitud L442 (mm)
Anchura B130 (mm)
Disposición3R54
Función adicional plano aspiranteFiltro
Accesorios de formaRecto
Diámetro exterior D32 (mm)
Función adicional plano aspirante1x válvula de mando vacío / soplado
Consumo máx. de aire soplado800 (l/min)
Peso3.4 (kg)
Familia de productosFMP
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 32  mm
H 104,8  mm
H1 145,4  mm
H2 55  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 41  mm
L 442  mm
L2 402  mm
L3 77  mm
Y1 90  mm
Tipo de válvula SVK
Nota: Se requiere un tubo de vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño
Datos técnicos
Atributo Valor
Disposición 3R54
Número de células de aspiración 23
Fuerza de aspiración a -250 mbar 250  N
Tensión 24V - DC
Función adicional plano aspirante Filtro
Conexión eléctrica Conector M12, 4 pol
con Filtro
Función adicional plano aspirante 1x válvula de mando vacío / soplado
Peso 3,4  kg
Elemento de hermetizado Ventosas
Capacidad aspiración para PU = -0,25 bar 300  l/min
Familia de productos FMP
Nota: Consumo de aire: A una presión de entrada de aire comprimido de 5,5 bar / Fuerza de aspiración: Con un vacío de -0,25 bar y ocupación total de la garra con una pieza típica para la aplicación (tablero de madera con superficie texturizada) / Capacidad de aspiración requerida: El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar al menos el volumen de aspiración especificado (en la pieza de conexión de vacío de la FMP) a un vacío de -0,25 bar, pero máx. 135 % del volumen de aspiración especificado
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta