SXT-CL-EXT-A2-225-F40
N° de artículo: 10.07.13.00086
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Industrias: Automóvil | Metal
| Diámetro exterior D | 40 (mm) |
| Diámetro interior d | 19 (mm) |
| Cuadrícula de orificios X1 | 226 (mm) |
| Material | Aluminio |
| Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 40 mm |
| d | 19 mm |
| H1 | 83 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| H3 | 12,5 mm |
| L | 271,5 mm |
| L1 | 279,5 mm |
| L2 | 175 mm |
| X1 | 226 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Forma | Hembra |
| Peso | 450 g |
| Familia de productos | SXT |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación