Schmalz

Instrucciones de pedido

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SXT-CL-EXT-A3-185-F40

N° de artículo: 10.07.13.00208

Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas

Industrias: Automóvil | Metal

Diámetro exterior D40 (mm)
Diámetro interior d28.5 (mm)
Cuadrícula de orificios X1185 (mm)
MaterialAluminio
Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 25  mm
D 40  mm
d 28,5  mm
H 57  mm
H1 65  mm
H2 25,5  mm
H3 23,5  mm
L 239,7  mm
L2 125  mm
X1 185  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material Aluminio
Forma Hembra
Peso 470  g
Familia de productos SXT
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta