FG 52 SI-MD-55 N018
N° de artículo: 10.01.06.04882
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Industrias: Electrónica | Envases
| Tamaño | 52 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Características del material | Compatible con la FDA |
| Número de pliegues | 2.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d2 | 24,6 mm |
| D1 | 52 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 55 mm |
| Ds | 52,5 mm |
| H | 48,7 mm |
| H2 | 13 mm |
| Z (Recorrido) | 25 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 28,52 N |
| Fuerza de arranque | 96 N |
| Volumen | 37,59 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 75 mm |
| Tamaño | 52 |
| Familia de boquillas | N 018 |
| Número de pliegues | 2,5 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 22,9 g |
| Familia de productos | FG |
Documentación
Documentación