Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa FSGC (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Tipo de ventosa FGC: pieza elastomérica, disponible en diferentes diámetros
  • Elemento de conexión tipo SC: disponible con diversas roscas
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FSGC 60 NBR-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.05662

Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.

Industrias: Envases | Logística

Tamaño60
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Familia de productosFSGC
Número de pliegues4.5
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Z (Recorrido) 32  mm
H 68  mm
D1 60  mm
d2 41,5  mm
Ds 58  mm
Dmax(S) 61  mm
dn 8  mm
G1 G1/4"-MA
G1 G1/4-AG
LG1 10  mm
SW1 27  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Número de pliegues 4,5
Tamaño 60
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 80  N
Familia de productos FSGC
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Material de la boquilla Aluminio
Fuerza de arranque (real) 84  N
Volumen 80,2  cm³
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 12  mm
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta