SDC1 20 PU 30/60 G1/8-AG
N° de artículo: 10.01.06.05536
Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas
Industrias: Logística | Madera | Plástico | Universal
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Poliuretano PU |
| Dureza del material [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Dureza del material | 60 (Shore A) |
| Conexión | G1/8-AG |
| Número de pliegues | 1.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 10 mm |
| dn | 4 mm |
| D1 | 22 mm |
| Dk | 12 mm |
| Dmax(S) | 24 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | G1/8-AG |
| H | 23 mm |
| H3 | 7 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 13 mm |
| Z (Recorrido) | 7,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Poliuretano PU |
| Dureza del material [Shore A] | 30 Shore A |
| Dureza del material | 60 Shore A |
| Conexión | G1/8-AG |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 4,7 N |
| Fuerza de arranque | 12,6 N |
| Volumen | 2 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 10 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6 mm |
| Temperatura resistencia | 55 °C |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación