Schmalz

Ventosas de fuelle SDC1

Superficie de aspiración (Ø) de 20 mm a 100 mm

Ir directamente a los productos

Ventosa de fuelle en diferentes durezas de material, combina fuelles estables para altas aceleraciones con labio hermetizante suave para una óptima adaptabilidad.

Buena adaptación a los contornos estructurados de la pieza gracias al suave labio hermetizante y al recorrido de la ventosa.

El labio hermetizante flexible se adapta a las superficies rugosas de las piezas

Diseño
  • Ventosa de fuelle redonda con fuelle resistente (1) y labio hermetizante suave y flexible (2)
  • Ventosa de poliuretano en dos durezas del material (PU-30/60)
  • Disponible como ventosa montada con diferentes tipos de conexión (3)
Datos técnicos
  • Dimensiones: de 20 mm a 100 mm
  • Material: PU
Industrias
  • •Logística
  • •Madera
  • •Plástico
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Número de pliegues
Tamaño
Material de ventosa
Altura H
Sectores

1 - 9 de 9 resultados

SDC1 20 PU 30/60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05536

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño20
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG1/8-AG
Número de pliegues1.5
SDC1 30 PU 30/60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.05537

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño30
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1.5
SDC1 40 PU 30/60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.05538

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño40
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1.5
SDC1 50 PU 30/60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05539

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño50
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues1.5
SDC1 50 PU 30/60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.05753

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño50
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1.5
SDC1 60 PU 30/60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05540

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño60
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues1.5
SDC1 60 PU 30/60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.05754

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño60
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1.5
SDC1 70 PU 30/60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05530

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño70
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues1.5
SDC1 100 PU 30/60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05523

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño100
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta