Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SGON (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo SGO – pieza elastomérica, disponible en diversos dimensiones (LxAn) y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas
  • a partir de dimension 24 x 8 mm se suministra con arandela de seguridad

 

Repuestos disponibles: ventosa SGO, boquilla de conexión SA-NIP, arandela de seguridad

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SGON 4x2 SI-HD-65 M3-AG

N° de artículo: 10.01.05.01045

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas

Industrias: Alimentos | Farmacéutica | Universal

Dimensión (LxAn)4x2
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM3-MA
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Bmax(S) 2,5  mm
Bs 2  mm
dn 1  mm
G1 M3-MA
H 8  mm
LG1 3  mm
Lmáx.(S) 4,5  mm
Ls 4  mm
SW1 5  mm
Z (Recorrido) 0,5  mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
Datos técnicos
Atributo Valor
Dimensión (LxAn) 4x2
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 0,42  N
Volumen 0,02  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 1  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 2  mm
Número de pliegues 0
Material de ventosa Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A] 65  Shore A
Peso 2  g
Familia de productos SGON
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta