Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SFF 40 NBR-ESD-55 SC050

N° de artículo: 10.01.01.14637

Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles

Industrias: Envases

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Familia de productosSFF
Número de pliegues0
Datos de diseño
Atributo Valor
Dmax(S) 42  mm
Dk 21,9  mm
Ds 40  mm
d 11,4  mm
d1 17,1  mm
H 19  mm
H2 6,6  mm
H3 9,5  mm
Z (Recorrido) 2,7  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de arranque 47,4  N
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 47,4  N
Volumen 4,33  cm³
Tamaño 40
Número de pliegues 0
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo) 45  mm
Familia de boquillas SC 050
Peso 6,7  g
Familia de productos SFF
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta