SUF 60 SI-55 M10x1.25-IG N009
N° de artículo: 10.01.01.13975
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
| Tamaño | 60 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Características del material | Compatible con la FDA |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 66,4 mm |
| Ds | 60 mm |
| H | 17 mm |
| Z (Recorrido) | 5,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 140 N |
| Fuerza de arranque | 140 N |
| Volumen | 12,7 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 75 mm |
| Tamaño | 60 |
| Interfaz familia de boquilla | N009 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 31 g |
| Familia de productos | SUF |
Documentación
Documentación