Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SUF 100 SI-55 M10x1.25-IG N009

N° de artículo: 10.01.01.13979

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño100
Material de ventosaSilicona SI
Características del materialCompatible con la FDA
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Datos de diseño
Atributo Valor
Dk 71  mm
Dmax(S) 108  mm
Ds 100  mm
H 19  mm
Z (Recorrido) 7,5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 402  N
Fuerza de arranque 402  N
Volumen 46,4  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 200  mm
Tamaño 100
Interfaz familia de boquilla N009
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Peso 104,5  g
Familia de productos SUF
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta