- NUEVO
SUF 3 HT1-ESD-60 M3-AG
N° de artículo: 10.01.01.16230
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Industrias: Batería | Electrónica | Solar | Vidrio
| Tamaño | 3 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Familia de productos | SUF |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 3,7 mm |
| Ds | 3 mm |
| dn | 1 mm |
| G1 | M3-MA |
| H | 5,5 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (Recorrido) | 0,3 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 0,3 N |
| Fuerza de arranque | 0,3 N |
| Volumen | 0 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 8 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 2 mm |
| Tamaño | 3 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 0,2 g |
| Familia de productos | SUF |
| Número de pliegues | 0 |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación