Schmalz

Piezas de repuesto y de desgaste para elevadores por vacío VacuMaster Eco

Ir directamente a los productos
Diseño
  • Ventosas y dispositivos de medición
Datos técnicos
  • Amplia gama de piezas de repuesto y de desgaste
  • Ventosas y dispositivos de medición

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 44 resultados

DR-SUF 210 NBR-60

N° de artículo: 10.01.01.13846

Junta anular para placa de ventosa SUF

Tamaño210
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 125 NBR-60

N° de artículo: 10.01.01.14319

Junta anular para placa de ventosa SUF

Tamaño125
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 160 NBR-60

N° de artículo: 10.01.01.14327

Junta anular para placa de ventosa SUF

Tamaño160
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55 B

N° de artículo: 10.01.01.10502

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño210
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55 B

N° de artículo: 10.01.01.10579

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño250
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 125 NBR-55

N° de artículo: 10.01.01.01099

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño125
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 160 NBR-55

N° de artículo: 10.01.01.01111

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño160
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
FSTA G1/2-AG 50

N° de artículo: 10.01.02.00578

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas

Conexión de ventosaG1/2"-MA
Familia de productosFSTA
Recorrido de resorte Z50 (mm)
Par de apriete (máx.)50 (Nm)
FLK G1/2-IG G1/2-AG

N° de artículo: 10.01.03.00175

Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Rosca G1G1/2"-HE
Rosca G2G1/2"-MA
Temperatura de uso0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG V

N° de artículo: 10.01.03.00207

Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Rosca G1G1/2"-HE
Rosca G2G1/2"-MA
Temperatura de uso0 ... 70 °C
Elementos de fijación de formarefuerzo de rigidización

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta