SPU 400 NBR-55 G1/2-IG
N° de artículo: 10.01.01.01138
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 400 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Conexión | G1/2"-HE |
1 - 9 de 9 resultados

N° de artículo: 10.01.01.01138
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 400 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Conexión | G1/2"-HE |

N° de artículo: 10.07.02.00006
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
| Diámetro exterior D | 63 (mm) |
| Margen de medición [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Manómetros de forma | Conexión trasera |
| Familia de productos | VAM |
| Escala BAR |

N° de artículo: 10.07.05.00012
Dispositivo electrónico-acústico de aviso para el control de sistemasde vacío
| Longitud L | 82 (mm) |
| Anchura B | 80 (mm) |
| Altura H | 85 (mm) |
| Función | acústicamente |
| Margen de medición [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Modelo actual | Corriente alterna |
| Tensión | 200-280V - AC |
| Longitud del cable Lk | 3 (m) |
| Longitud del tubo de vacío | 1.3 (mm) |

N° de artículo: 10.07.09.00016
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
| Diámetro exterior D | 19.2 (mm) |
| Diámetro interior d | 13 (mm) |
| Longitud máx. | 50 (m) |
| Material tubo flexible | PVC con espiral de alambre |
| Radio de flexión mín. | 85 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,90 ... 5,00 bar |
| Temperatura de uso | -15 ... 65 °C |
| Color | Claro-transparente |

N° de artículo: 12.01.02.10261

N° de artículo: 22.10.01.00103
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración