Schmalz

Piezas de repuesto y de desgaste VacuMaster Window 200/300

Ir directamente a los productos
Diseño
  • Generador de vacío, filtro, ventosas
Datos técnicos
  • Amplia gama de piezas de repuesto y de desgaste
  • Generador de vacío, filtro, ventosas

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 32 resultados

DR-SPU 300 NBR-55

N° de artículo: 10.01.01.01131

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño300
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55

N° de artículo: 10.01.01.01094

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño250
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

N° de artículo: 10.07.01.00014

Filtro (redondo)

Tamaño de los poros del filtro50 (µm)
Diámetro exterior D27.5 (mm)
Longitud L50.5 (mm)
Material del filtroPapel
Diseño de aplicaciónFiltro VF
Tamaño3/8
RSV 18 G1/2-IG MS

N° de artículo: 10.05.05.00003

Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía

Tamaño nominal18 (mm)
Rosca G1G1/2"-HE
Flujo nominal26 (m³/h)
Temperatura de uso-20 ... 100 °C
MaterialLatón
VAM 67 V H-SE BAR/PSI

N° de artículo: 10.07.02.00016

Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío

Diámetro exterior D67 (mm)
Margen de medición [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Manómetros de formaPara montaje en panel
Familia de productosVAM
Escala BAR/PSI
VF-10 G3/8-IG 50

N° de artículo: 10.07.01.00004

Filtro de vacío con cartucho recambiable

ConexiónG3/8"-HE
FormaCarcasa de aluminio
Flujo nominal10 (m³/h)
Tamaño de los poros del filtro50 (µm)
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

N° de artículo: 10.07.09.00016

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D19.2 (mm)
Diámetro interior d13 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePVC con espiral de alambre
Radio de flexión mín.85 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,90 ... 5,00 bar
Temperatura de uso-15 ... 65 °C
ColorClaro-transparente
MSS 2.5-4 TS35

N° de artículo: 21.01.02.00082

Interruptor de protección de motor

LIN-ANTR SLA-150 230/400AC3

N° de artículo: 22.08.03.00011

Accionamiento lineal

MSS 1.6-2.5 TS35

N° de artículo: 21.01.02.00081

Interruptor de protección de motor

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta