HTS-A2 SGM-HP 20 OP
N° de artículo: 10.01.17.00565
Sistema de soporte
Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
Diseño de aplicación | Garra magnética SGM-HP |
Tamaño | 20 |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 15 mm |
d | 3,4 mm |
D | 19 mm |
H | 9,9 mm |
H1 | 37,8 mm |
H2 | 6 mm |
H3 | 25,9 mm |
H4 | 26,8 mm |
L | 63 mm |
X1 | 55 mm |
Y1 | 6,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 20 |
Material | Aluminio |
Peso | 44 g |
Tamaño | 20 |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación