- EFICIENTE
- NUEVO
- EFICIENTE
Terminal mini compacto SCTMi
Inteligente. Compacto. Flexible.
La flexibilidad, la optimización de los procesos de producción y el control continuo de energía y proceso son los retos de la automatización del futuro. Para satisfacer estas exigencias, se necesitan sistemas de vacío que sean potentes, flexibles y eficientes desde el punto de vista energético. Nuestra solución para ello es el mini terminal compacto SCTMi: una unidad compacta formada por varios generadores de vacío que permite manipular diferentes piezas de forma simultánea e independiente con un solo sistema de vacío.
Diseño modular con diferentes circuitos de vacío controlables individualmente para la manipulación de diferentes piezas de trabajo
Costes de integración y mantenimiento minimizados gracias a la conexión central de aire comprimido y potencia (24 V) para hasta 16 eyectores compactos en miniatura
Uso en espacios limitados gracias a su reducido tamaño y peso
Reducción del consumo de aire comprimido hasta un 80% gracias a la función de ahorro de aire automático y al dispositivo de monitorización de estado inteligente
Su configuración individual
Los terminales minicompactos SCTMi ofrecen la flexibilidad necesaria para diseñar el proceso de handling totalmente a la medida de sus necesidades. Gracias a los innovadores configuradores, nuestro personal de ventas puede crear una solución a medida para usted en un abrir y cerrar de ojos.
Además de una oferta para su producto individual, también recibirá un modelo CAD.
Solicite ahora su configuración personal y póngase en contacto con nosotros.

Diseño

- Módulo de bus con interfaz NFC (1) con inteligencia central para monitorización de estado y visualización del punto de conmutación para cada eyector
- Indicador visual de estado (2) para ventosa y soplado por cada eyector
- Conexión de aire comprimido o de vacío central (para función de válvula) (3) tipo enchufe en un sentido
- Hasta 16 eyectores (4), de libre elección para el tamaño de tobera y modelo, NO/NC/IMP incl. función de ahorro de aire automático. También como función de válvula para conmutar un generador de vacío eléctrico, por ejemplo
- Posibilidad de montaje flexible (5) para integración directa en la garra o en ejes móviles
Información sobre pedidos
Código del producto
Al igual que el número de artículo, el código de producto sirve en Schmalz para identificar de forma unívoca las configuraciones de producto. El código de producto se encuentra en la etiqueta del producto o en la oferta o el pedido. ¿Tiene preguntas sobre su producto o desea volver a pedir una configuración? Entonces tenga a mano este código cuando se ponga en contacto con Schmalz.
| Código | Modelo |
|---|---|
| SCTMI | SCTMi |
| Código | Modelo |
|---|---|
| IOL | IO-Link |
| EIP | EthernetIP |
| ECT | EtherCat |
| PNT | ProfiNet |
| Código | Modelo |
|---|---|
| E + número | Número de eyectores |
| V + número | Número de válvulas |
| E + número V + número | Número de eyectores y número de válvulas |
| Código | Modelo |
|---|---|
| ABC00001C | Código de configuración individual |
Datos técnicos
Datos técnicos Terminal mini compacto SCTMi
| Modelo | Temperatura [°C] | Margen de presión (presión operativa) [bar] [°C | Conexión eléctrica | Comunicación |
|---|---|---|---|---|
| SCTMi | 0...50 | 2...6 | Conector M12, 5 polos | IO-Link Clase B |
Datos técnicos eyectores compactos SCPMt
| Modelo | Boquilla | % de vacío | Capacidad de aspiración m³/h | Capacidad de aspiración l/min | Consumo de aire m³/h | Consumo de aire l/min | Sonido libre | Sonido aspirado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPMt-03 | 03 | 87 | 0.132 | 2.2 | 0.21 | 3.5 | 51 | 42 |
| SCPMt-05 | 05 | 87 | 0.45 | 7.5 | 0.54 | 9 | 66 | 55 |
| SCPMt-07 | 07 | 87 | 0.9 | 15 | 1.32 | 22 | 70 | 70 |
| SCPMt-10 | 10 | 87 | 1.68 | 28 | 2.7 | 45 | 71 | 72 |
Datos de rendimiento
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 / 0.5 / 0.7 mm | 416,00 | 512,00 | 711,00 | 866,00 | 880,00 | 875,00 | 860,00 | 850,00 | 845,00 |
| 1.0 mm | 350,00 | 416,00 | 512,00 | 725,00 | 866,00 | 880,00 | 870,00 | 860,00 | 850,00 |
| 1.2 mm | 330,00 | 460,00 | 610,00 | 740,00 | 850,00 | 922,00 | 930,00 | 927,00 | 925,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 mm | 0,00 | 1,60 | 3,20 | 5,60 | 7,90 | 11,10 | 15,00 | 24,00 | 48,00 |
| 0.5 mm | 0,00 | 0,76 | 1,51 | 2,65 | 3,78 | 5,29 | 8,00 | 14,00 | 26,60 |
| 0.7 mm | 0,00 | 0,42 | 0,84 | 1,47 | 2,10 | 2,94 | 5,00 | 8,40 | 14,00 |
| 1.0 mm | 0,00 | 0,18 | 0,38 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 2,00 | 3,10 | 4,40 |
| 1.2 mm | 0,00 | 0,18 | 0,38 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 2,00 | 3,10 | 4,40 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 mm | 2,50 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 0.5 mm | 6,50 | 5,60 | 4,50 | 3,60 | 2,70 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 0,50 | 0,00 |
| 0.7 mm | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,50 | 3,30 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.0 mm | 30,00 | 26,00 | 23,00 | 20,50 | 17,80 | 13,50 | 10,50 | 7,30 | 3,70 | 0,00 |
| 1.2 mm | 30,00 | 26,00 | 23,00 | 20,50 | 17,80 | 13,50 | 10,50 | 7,30 | 3,70 | 0,00 |
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español | |
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés | |
| Inglés |
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Software | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
Descripciones funcionales
.jpg)
Comunicación de campo cercano (NFC)
- Comunicación segura mediante una conexión punto a punto
- Datos visibles: Además de datos estáticos como números de serie, también se pueden leer datos dinámicos del proceso como puntos de conmutación
- Opción de parametrización: El SCTSi IO-Link también se puede parametrizar desde un smartphone a través de una app
%20-%20Kopie.jpg)
Redes con capacidad para la Industria 4.0
- IO-Link hace que los datos registrados sean visibles y utilizables hasta el nivel de control, lo que permite la parametrización bidireccional y el diagnóstico en todos los sistemas de bus de campo habituales
- La monitorización de estado aumenta la disponibilidad del sistema mediante el análisis detallado del estado y la detección de fallos
- Mantenimiento preventivo para aumentar el rendimiento de los sistemas de ventosas
- Monitorización de energía para optimizar el consumo de energía
%20-%20Kopie.jpg)
Sistema de subbús electrónico integrado
- Posibilidad de control electrónico mediante un solo cable
- Comunicación continua de datos mediante IO-Link y Near Field Communication (NFC)
- Todos los eyectores pueden programarse y controlarse por separado
%20-%20Kopie.jpg)
Función de ahorro de aire automático
- La función de aspiración se desconecta hasta el siguiente ciclo cuando se alcanza un valor de vacío seguro o cuando el vacío cae por debajo del valor de vacío seguro
- Diferentes ajustes y configuraciones de ahorro de aire programables para cada eyector
- Reducción del consumo de aire comprimido hasta en un 80%
- Retroalimentación visual del control de las válvulas mediante LEDs
%20-%20Kopie.jpg)
Borne con conexión externa de vacío
- Funcionamiento con conexión externa de vacío (por ejemplo, bomba de vacío central)
- El vacío central puede dividirse en hasta 16 circuitos individuales
- Uso como válvula con función IO-Link y monitorización de estado
- Control neumático previo para ciclos de conmutación rápidos
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.Productos
- EFICIENTE
- EFICIENTE
- EFICIENTE