- NUEVO
SAOXB 40x20 ED-85 M12x1.5-AG
N° de artículo: 10.01.06.05990
Ventosa de fuelle de alta velocidad p. u. dinámica máx. en superficies muy curvadas y aceitadas
Industrias: Automóvil | Metal
| Dimensión (LxAn) | 40x20 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Material de la boquilla | Aluminio |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| G1 | M12x1,5-MA |
| H | 26,4 mm |
| Z (Recorrido) | 7,5 mm |
| B1 | 19,6 mm |
| L1 | 39,5 mm |
| Bs | 20 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 40 mm |
| Lmáx.(S) | 43 mm |
| Bmax(S) | 24 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| SW1 | 18 mm |
| SW2 | 5 mm |
| l2 | 29,2 mm |
| b2 | 9,2 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 14,3 N |
| Fuerza de arranque | 27,3 N |
| Familia de productos | SAOXB |
| Material de la boquilla | Aluminio |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimensión (LxAn) | 40x20 |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 8 mm |
| Volumen | 4,6 cm³ |
| Superficie de ventosa efectiva | 6,67 mm² |
| Fuerza lateral | 10,8 N |
| Fuerza lateral superficie aceitosa | 14,7 N |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación