SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E
N° de artículo: 10.01.01.14599
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Industrias: Madera
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Caucho natural NK |
| Dureza del material [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Conexión | G1/4-IG |
| Modelo | E |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 29,7 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Dmax(S) | 54 mm |
| Ds | 52 mm |
| G1 | G1/4"-HE |
| H | 37,2 mm |
| LG1 | 12,4 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Recorrido) | 3,4 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Caucho natural NK |
| Fuerza de aspiración d2 | 40 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 110 N |
| Fuerza lateral | 90 N |
| Volumen | 8 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 50 mm |
| Número de pliegues | 0 |
| Peso | 31 g |
| Familia de productos | SHFN |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación