BCG 50 SI-MD-55 SC095
N° de artículo: 10.01.06.04561
Ventosa de fuelle (redonda) para grandes caudales con adaptación óptima a superficies irregulares
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Características del material | Compatible con la FDA |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 33 mm |
| Dk | 39,7 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49,4 mm |
| H | 22 mm |
| Z (Recorrido) | 8 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Familia de boquillas | SC 095 |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 11 g |
Documentación
Documentación