Manipulación manual • • • Tubos elevadores por vacío JumboFlex
Presentación de producto del equipo de elevación por vacío para tubos JumboFlex
Presentación de producto de un equipo de elevación por vacío para tubos JumboFlex de Schmalz. El tubo elevador sirve para el handling rápido de piezas de hasta 50 kg. Gracias a su asa de manejo, este elevador por vacío es ideal para el handling de cajas de cartón o equipaje en superficies de logística....
Consultas de productos
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.Ver el vídeo
Comportamiento del tubo elevador por vacío JumboFlex en caso de caída de energía - 8031
Ver el vídeo
Tubos elevadores por vacío JumboFlex - Puesta en servicio sencilla - 0283
Ver el vídeo
Tubos elevadores por vacío JumboErgo para el handling de paneles de encofrado de 80 kg para la carga de centros de mecanizado CNC - 0279
Ver el vídeo
Schmalz Connect Suite - CPM - 5125
Ver el vídeo
Presentación de producto del elevador por vacío VacuMaster - 0248
Ver el vídeo
Equipo de elevación por vacío para tubos elevadores Jumbo Low-Stack - 0247
Ver el vídeo
Equipo de elevación por vacío para tubos elevadores JumboFlex High-Stack - 0246
Ver el vídeo
Presentación del tubo de vacío JumboSprint - 0244