Bielas elásticas

Los componentes de biela elástica con variadas tareas: compensación de exceso de carrera o diferencias de altura, colocación suave, cuidado de material/superficie, etc.
 
 

Bielas elásticas FSTE

  • Conexión: M3, M5, G1/8" hasta G1/2"
  • Carrera: 5 a 90 mm
  • Conducción de vacío integrada

Bielas elásticas FSTIm

  • Conexión de la ventosa modular
  • Carrera: 5 a 20 mm
  • Resorte amortiguador interior
  • Con y sin seguro antigiro

Bielas elásticas FSTE-HD

  • Conexión: G1/8” a G1/2”
  • Carrera: 15 a 90 mm
  • Modelo Heavy Duty
  • Conducción de vacío integrada

Bielas elásticas FSTE-HDB

  • Conexión: G1/8” a G1/2”
  • Carrera: 15 a 120 mm
  • Diseño Heavy Duty con seguro antigiro de funcionamiento suave
  • Conducción de vacío integrada

Bielas elásticas FSTA

  • Conexión: G1/4" y G1/2"
  • Carrera: 25 a 90 mm
  • Conducción de vacío integrada

Bielas elásticas FSTA-HD

  • Conexión: G1/4" a G1/2"
  • Carrera: 25 a 90 mm
  • Modelo Heavy Duty
  • Conducción de vacío integrada

Bielas elásticas FSTI

  • Conexión: G1/4" y G3/8"
  • Carrera: 10 a 50 mm
  • Resorte amortiguador interior
  • Conducción de vacío integrada

Bielas elásticas FSTF

  • Conexión: G1/2"
  • Carrera: 50 mm
  • Posibilidad de fijación variable
  • Conducción de vacío integrada

Bielas elásticas FST-LOCK-HD

  • Conexión: G3/8", G1/4" y M10
  • Carrera: 50 y 100 mm
  • Modelo Heavy Duty con biela de empuje bloqueable
  • Conducción de vacío integrada