Las garras de agujas ofrecen la posibilidad de agarrar de forma segura piezas difíciles de aspirar y materiales muy porosos.

Garras de agujas SNG-AP
Garras de agujas SNG-AP
  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Carrera de las agujas: 3 a 20 mm (variable)
×
Garras de agujas SNG-AP
Garra de agujas neumática con diseño compacto con carrera de ajuste manual para materiales difíciles de aspirar.
Garras de agujas eléctricas SNGi-AE
Garras de agujas eléctricas SNGi-AE
  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Carrera de las agujas: 3 a 20 mm
×
Garras de agujas eléctricas SNGi-AE
Garra de agujas eléctrica con carrera de ajuste automática e interface IO-Link para materiales difíciles de aspirar.
Garras de agujas SNG-V
Garras de agujas SNG-V
  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm a 1,5 mm
  • Número de agujas: 6 y 10
  • Carrera de las agujas: 0 a 25 mm (variable)
×
Garras de agujas SNG-V
Garra de agujas con agujas cruzadas y con carrera de ajuste manual y continuo para materiales difíciles de aspirar como textiles compuestos, etc.
Garras de agujas SNG-M
Garras de agujas SNG-M
  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm
  • Número de agujas: 4
  • Carrera de las agujas: 3,0 mm
×
Garras de agujas SNG-M
Garra de agujas en diseño muy compacto para materiales difíciles de aspirar.
Garras de agujas SNG-DL
Garras de agujas SNG-DL
  • Número de agujas: 24
  • Diámetro de las agujas: 24
  • Carrera de las agujas: 17,5 mm
×
Garras de agujas SNG-DL
Garra de agujas de diseño especialmente grande y con diversos diámetros de aguja, para un gran carrera de las agujas, con materiales difíciles de aspirar.
Garras de agujas SNG-BV
Garras de agujas SNG-BV
  • Diámetro de las agujas: 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Carrera de las agujas: 0 mm a 7 mm (variable)
  • Ventosa flotante: Diámetro 100 mm Fuerza de retención: 42 N; 4 agujas de posicionamiento verticales con un diámetro de 0,8 mm y una carrera de las agujas de 9 mm
×
Garras de agujas SNG-BV
Separación energéticamente optimizada de piezas porosas con elevada exactitud de posicionamiento mediante la combinación de los principios de funcionamiento de la garra de agujas y de la ventosa flotante.
Accesorios garras de agujas SNG-AP
Accesorios garras de agujas SNG-AP
  • Componentes para la integración de garras de agujas neumáticas SNG-AP
×
Accesorios garras de agujas SNG-AP
Para integrar garras de agujas en el dispositivo de manipulación y alimentación de medios.
Accesorios garras de agujas SNGi-AE
Accesorios garras de agujas SNGi-AE
  • Componentes para la integración de garras de agujas eléctricas SNGi-AE
×
Accesorios garras de agujas SNGi-AE
Para integrar garras de agujas en el dispositivo de manipulación e interfaces eléctricas.
Accesorios garras de agujas SNG-V
Accesorios garras de agujas SNG-V
  • Componentes para la integración de garras de agujas neumáticas SNG-V
×
Accesorios garras de agujas SNG-V
Para integrar garras de agujas en el dispositivo de manipulación y alimentación de medios.
Accesorios garras de agujas SNG-BV
Accesorios garras de agujas SNG-BV
  • Componentes para la integración de garras de agujas neumáticas SNG-BV
×
Accesorios garras de agujas SNG-BV
Para integrar garras de agujas SNG-BV en el tooling de manipulación