Schmalz

Bombas de anillo liquido EVE-WR

Capacidad de aspiración de 25 m³/h a 65 m³/h

Ir directamente a los productos

Bomba de anillo liquido robusta y sin mantenimiento para entornos exigentes, por ejemplo, en la industria alimentaria

No hay lubricación, no hay sustitución de piezas gracias a la compresión libre de contacto

Optimizado para la elevación duradera de una carga mediante refrigeración interna de agua

Caudal de aspiración ajustable individualmente para optimizar el consumo de aire y una amplia gama de aplicaciones

El control de la entrada de agua permite un funcionamiento sin mantenimiento

Diseño
  • Bomba de anillo liquido con secado interno del aire de salida y con retorno de agua
  • Para corriente alterna
  • Bomba como compresor multicelular con marcha muy pobre en vibraciones y transporte constante y bajo de pulsaciones
  • Elementos de junta de alta resistencia en el cuerpo de la bomba
  • Regulador de entrada para compensación de líquido
Datos técnicos
  • Capacidad de aspiración de hasta 65 m³/h
  • Vacío máx.: 93 %
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Capacidad de aspiración (50 Hz)
Potencia nominal a 50 Hz
Corriente

1 - 3 de 3 resultados

  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
EVE-WR 25 AC3

N° de artículo: 10.03.05.00014

Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia

Capacidad de aspiración (50 Hz)25 (m³/h)
Modelo actualTrifásico
Nivel acústico a 50 Hz63 (dB(A))
Tensión a 50 Hz200 - 240 V o 345 - 420 V
Potencia nominal a 50 Hz0.83 (kW)
Potencia nominal a 60 Hz0.83 (kW)
Peso38 (kg)
EVE-WR 45 AC3

N° de artículo: 10.03.05.00015

Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia

Capacidad de aspiración (50 Hz)45 (m³/h)
Modelo actualTrifásico
Nivel acústico a 50 Hz67 (dB(A))
Tensión a 50 Hz200 - 240 V o 345 - 420 V
Potencia nominal a 50 Hz1.2 (kW)
Potencia nominal a 60 Hz1.2 (kW)
Peso55 (kg)
EVE-WR 65 AC3

N° de artículo: 10.03.05.00016

Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia

Capacidad de aspiración (50 Hz)65 (m³/h)
Modelo actualTrifásico
Nivel acústico a 50 Hz70 (dB(A))
Tensión a 50 Hz200 - 240 V o 345 - 420 V
Potencia nominal a 50 Hz2.4 (kW)
Potencia nominal a 60 Hz2.4 (kW)
Peso68 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta