Schmalz

Instrucciones de pedido

El eyector compacto SCPM se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).


Repuestos disponibles: silenciador, elemento de filtro
Accesorios disponibles: cable de conexión, clavija de conexión

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SCPMb 12 S04 NC EAL

N° de artículo: 10.02.02.06530

Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño

ConexiónTubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (máx.)30 (l/min)
Consumo de aire aspiración51 (l/min)
Nivel acústico libre76 (dB(A))
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vacío máx.920 (mbar)
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Modelo de protección IPIP 40
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 10,5  mm
d1 6,2  mm
d2 6,2  mm
d4 4,3  mm
H 65,3  mm
H1 64,2  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 120,5  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Válvula de mando NC
Grado de evacuación 92  %
Capacidad de aspiración (máx.) 30  l/min
Consumo de aire aspiración 51  l/min
Consumo máx. de aire soplado 10  l/min
Vacío máx. 920  mbar
Presión operativa óptima 4,5  bar
Margen de presión (presión operativa) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido 4  mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío 4  mm
Temperatura de uso 0 ... 50 °C
Peso 74  g
Familia de productos SCPMb
Datos de rendimiento
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta