Schmalz

Instrucciones de pedido

El eyector compacto SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

Accesorios disponibles: cable de conexión, distribuidor, abrazadera para raíl DIN, filtro, placa de conexión de aire comprimido, kit de fijación

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SCPS-UHV-HD 16 G02 NO PNP

N° de artículo: 10.02.02.05328

Eyector compacto con tecnología de boquilla especial para aumentar el nivel de vacío

Eyectores compactos de formaHD
Diámetro de la tobera1.6 (mm)
ConexiónG1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (máx.)53.2 (l/min)
Consumo de aire aspiración105.6 (l/min)
Nivel acústico libre75 (dB(A))
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vacío máx.-910 (mbar)
Válvula de mandoAbierta sin corriente
FuncionalidadFunción de ahorro de aire digital
Modelo de protección IPIP 65 (con conector)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 18  mm
B1 18,6  mm
D 16,5  mm
d 4,4  mm
D2 9  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M12x1-MA
H2 40,8  mm
H3 47,5  mm
H4 16,5  mm
H5 5,5  mm
H6 31,5  mm
L 135  mm
L1 148,4  mm
L2 91,5  mm
L3 22  mm
L4 29,5  mm
L5 83,8  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño de tobera 16
Grado de evacuación 91  %
Capacidad de aspiración (máx.) 53,2  l/min
Capacidad de aspiración (máx.) 3,2  m³/h
Consumo de aire aspiración 105,6  l/min
Consumo de aire aspiración 6,3  m³/h
Consumo de aire soplado 7,2  m³/h
Nivel acústico libre 75  dB(A)
Nivel acústico de aspiración 77  dB(A)
Margen de presión (presión operativa) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Conexión G02
Válvula de mando Abierta sin corriente
Peso 0,21  kg
Consumo máx. de aire soplado 120  l/min
Temperatura de uso 0 ... 50 °C
Margen de presión (presión operativa) [psi] 43,5 ... 87,0
Consumo de aire soplado 4,24  cfm
Consumo de aire aspiración 3,73  cfm
Capacidad de aspiración máx. 1,88  cfm
Vacío máx. -26,87  inHg
Familia de productos SCPS-UHV-HD
Datos de rendimiento
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Lo bueno, aún mejor.

Los eyectores SCPS ahora también están disponibles con una pantalla de 7 segmentos.
La nueva serie SCPSc facilita aún más el funcionamiento:
Todos los estados del sistema y los valores de ajuste pueden leerse de un vistazo y el producto es aún más fácil de configurar.

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta