Efectores finales de vacío VEE

Configurar en lugar de diseñar

Aplicación:

  • Diseño rápido y económico de efectores finales de vacío para procesos de envase de alta velocidad
  • Procesos de Pick & Place con robots Delta, Scara y de brazo articulado
  • Llenado automático de cajas de cartón completamente en empaquetadoras de cajas
  • Uso en procesos de envasado primario y secundario
  • Alimentación de productos en máquinas de carga superior y en formadoras de cajas de cartón y bandejas
  • Uso en envasadoras flexibles con cambios frecuentes de formato
Documentación

Estructura

Efector final

(1) Bridas de amarre para los tipos de robot convencionales

(2) Módulos de brida rígido o con rotación de 360°; opcionalmente con prolongación

(3) Módulos base

(4) Nudos de unión

(5) Conector superior G3/8“-HE o ciego

(6) Conector inferior con junta integrada G1/8“-HE, G1/4“-HE, G3/8“-HE o ciego

(7) Elementos de estabilización (se puede encontrar entre los accesorios para ventosas)

(8) Tapón para tornillos (opcional)

(9) Ventosas de vacío (se puede seleccionar de la gama de Schmalz)

(10) Tubos de unión

(11) Tapones para segmentar en zonas de vacío diferentes

(12) Tapones

(13) Electroválvula para descarga activa

(14) Módulos de vacío módulo de brida con generación de vacío integrada

Configurador online de VEE

Con el configurador online de VEE llegará en pocos clics a su solución individual de efector final.

Su beneficio

  • Vista previa en vivo de la configuración en 3D
  • Emisión de una hoja de datos 3D en formato PDF con lista de piezas y datos CAD
  • Sencilla importación de su diseño
  • Rápida solicitud de oferta

Para iniciar el Configurador, es necesario iniciar la sesión en la tienda online.

Iniciar configurador en la página del VEE set de iniciación

Elementos de modular

Sets de manipulación VEE

  • Generador de vacío con brida y garra incluidas
  • Posibilidad de cambiar la garra de forma flexible
  • Adecuado para el funcionamiento con robots de diseño ligero y cobots

Set de iniciación VEE

  • Compuesto de aprox. 120 piezas
  • Incluye ocho ventosas de vacío SPB4-30
  • Construcción de hasta dos ventosas completas

Bridas de amarre FLAN-PL

  • Material: Aluminio anodizado
  • Para los tipos de robot convencionales

Módulos de brida VEE-QCM

  • Conexión de vacío: vertical o horizontal
  • Flujo nominal: 20 m³/h o 60 m³/h

Entradas giratoras VEE-RU

  • Giratoria 360°
  • Flujo 20 m³/h a 60 m³/h

Módulo de vacío VEE-QCMV

  • Generación de vacío con capacidad de aspiración de hasta 10,3 m³/h
Generador de vacío ECBPi
Eficiente

Generador de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %

Prolongacion de la Brida VEE-FE

  • Prolongación de brida para efectores finales de vacío VEE como auxiliar de entrada en cajas, jaulas y cajas de cartón
  • Con bayoneta para un cambio de ventosa rápido y sin herramientas
  • Prolongación disponible en tres longitudes con paso de vacío integrado

Módulos base VEE-QCF

  • Material: Polyphenylsulfón PPSU (apto para productos alimenticios)
  • Módulo base con 1, 2 o 4 conéxiones

Conectores superiores VEE-CO-U

  • Material: Poliphenylsulfón PPSU (apto para productos alimenticios)

Conectores inferiores VEE-CO-L

  • Material: Polyphenylsulfón PPSU (apto para productos alimenticios)
  • Incluye elemento de junta y tornillos de fijación

Tubos de unión VEE-TU

  • Material: Polyphenylsulfón PPSU (apto para productos alimenticios)
  • Longitud 17,8 mm o 200 mm
  • Conducción de vacio integrada

Tapones VEE-PL

  • Material: Silicona SI para VEE-PL P y polyphenysulfón PPSU (apto para productos alimenticios) para VEE-PL C

Ventosas para efectores de vacío

  • Diámetro: 10 a 80 mm
  • Material: SI, SI-HD (apta para productos alimenticios), ED
  • Elemento de conexión modular

Tool Center Point VEE-TCP

  • Tool center point with standard interface to flange modules VEE-QCM or vacuum modules VEE-QCMV

Effectores finales de vacío en acción

Componentes para otros productos

Efector final de vacío VEE - Configurador para el dimensionamiento sencillo de un efector final de vacío VEE

Encuentra más
Componentes para cajas de cartón

Indicaciones de montaje de efectores finales de vacío – Módulos flexibles con componentes perfectamente adaptados entre ellos

Encuentra más