Para el control del aire comprimido y del vacío se utilizan electroválvulas controladas por medio de señales de conmutación eléctricas. Estas válvulas pueden contar con control directo o con control previo neumático.

Válvulas en línea IV
Válvulas en línea IV
  • Diámetro nominal: 3 mm
  • Flujo nominal: 2 m³/h
  • Tensión: 24 V
×
Válvulas en línea IV
Válvula en línea de diseño compacto para el control del vacío directamente en la ventosa.
Electroválvulas EMV
Electroválvulas EMV
  • Diámetro nominal: 2 a 25 mm
  • Flujo nominal: 1 a 88 m³/h
  • Tensión =/~ 24/230 V
×
Electroválvulas EMV
Electroválvula de control directo con tiempos de apertura y cierre cortos, control de aspiración, posibilidad de ventilación y descarga de la ventosa.
Electroválvulas EMVO
Electroválvulas EMVO
  • Diámetro nominal: 12 a 25 mm
  • Flujo nominal: 21 a 101 m³/h
  • Tensión =/~ 24/230 V
×
Electroválvulas EMVO
Electroválvula de control directo con gran tamaño nominal para flujos elevados, control de aspiración y ventilación de la ventosa.
Electroválvulas EMVP
Electroválvulas EMVP
  • Diámetro nominal: 5 a 50 mm
  • Flujo nominal: 3 a 310 m³/h
  • Tensión =/~ 24/230 V
×
Electroválvulas EMVP
Válvula electromagnética con mando previo neumático, tiempos de apertura y cierre extremadamente cortos, control de aspiración y ventilación de la ventosa.