Ventosas planas SPFDiámetro: 10 mm a 60 mmMaterial: EDElemento de conexión modularMostrar áreas de aplicaciónVer 16 de 16 productos
Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)Diámetro: 10 a 80 mmMaterial: EDElemento de conexión modularMostrar áreas de aplicaciónVer 23 de 23 productos
Ventosas de fuelle SPB2 (2,5 pliegues)Diámetro: 20 a 50 mmMaterial: EDBoquilla de conexión modularMostrar áreas de aplicaciónVer 10 de 10 productos
Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)Dimensiones: 60 x 20 y 100 x 40 mmMaterial: EDElemento de conexión modularMostrar áreas de aplicaciónVer 4 de 4 productos
Ventosa de fuelle PSPFDimensiones: de 33 mm a 53 mmMateriale: SIMostrar áreas de aplicaciónVer 16 de 16 productos
Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)Diámetro: 15 a 50 mmMaterial: SI (apta para productos alimenticios)Mostrar áreas de aplicaciónVer 26 de 26 productos
Ventosas de fuelle SPB4f (4,5 pliegues)Diámetro: 30 a 50 mmMaterial: SIBoquilla de conexión modular o función de inserciónMostrar áreas de aplicaciónVer 20 de 20 productos
Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)Diámetro: 20 a 50 mmMaterial: SI (apta para productos alimenticios)Mostrar áreas de aplicaciónVer 27 de 27 productos
Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)Dimensiones: 35 x 15 a 80 x 35 mmMaterial: SI (apta para productos alimenticios)Mostrar áreas de aplicaciónVer 6 de 6 productos
Ventosas SFF / SFB1Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mmMaterial: SI, EPDM, HT1, NBR-ESDMostrar áreas de aplicaciónVer 53 de 53 productos
Ventosas de fuelle SPB2 P (2,5 pliegues)Diámetro: 20 y 40 mmMaterial: SI (apta para productos alimenticios)Función de inserciónMostrar áreas de aplicaciónVer 2 de 2 productos
Ventosas de fuelle SPB3 P (3,5 pliegues)Diámetro: 30 mmMaterial: PVC (utilizado en el sector del envase)Función Push-inMostrar áreas de aplicaciónVer 1 de 1 productos
Ventosas de fuelle SPB2 P (2,5 pliegues) resistencia al flujoDiámetro: 20 y 40 mmMaterial: SI (apta para productos alimenticios)Función de inserciónMostrar áreas de aplicaciónVer 8 de 8 productos
Ventosas de fuelle FSGA SI-HD (1,5 pliegues)Diámetro: 6 a 25 mmMaterial: SI-HDAptitud para alimentosMostrar áreas de aplicaciónVer 19 de 19 productos
Ventosas de fuelle FGSA SI-MD (1,5 pliegues)Diámetro: 11 a 33 mmMaterial: SI-MDMaterial detectable de metalMostrar áreas de aplicaciónVer 19 de 19 productos
Ventosas de fuelle FSG SI-HD (2,5 pliegues)Diámetro: 7 a 25 mmMaterial: SI-HDAptitud para alimentosMostrar áreas de aplicaciónVer 20 de 20 productos
NUEVOVentosas de fuelle FGS SI-MD (2,5 pliegues)Diámetro: 9 a 52 mmMaterial: SI-MDMaterial detectable de metalMostrar áreas de aplicaciónVer 23 de 23 productos
Ventosas de fuelle FSGCDiámetro: de 30 mm a 60 mmMaterial: NBRMostrar áreas de aplicaciónVer 14 de 14 productos
Ventosas de fuelle FGA PVC (1,5 pliegues)Diámetro: 13 a 22 mmMaterial: PVC (apta para productos alimenticios)Mostrar áreas de aplicaciónVer 3 de 3 productos
Ventosas de fuelle FG PVC (2,5 pliegues)Diámetro: 18 a 50 mmMaterial: PVC (apta para productos alimenticios)Mostrar áreas de aplicaciónVer 5 de 5 productos
Ventosas de fuelle FSDCDiámetro: 40 mm Material: SI-HD, SI-MDMostrar áreas de aplicaciónVer 4 de 4 productos
Ventosas planas PFYN VU1Diámetro: 15 a 95 mm Material: VU1Ventosa insertada en la boquillaMostrar áreas de aplicaciónVer 12 de 12 productos
Ventosas para bombones SPGDiámetro: 33 mmMaterial: SI, SI-HD (apta para productos alimenticios)Mostrar áreas de aplicaciónVer 2 de 2 productos
NUEVOVentosa para Bin-Picking SVEDiámetro: 33 mm y 53 mmMaterial: PU, SI-MD (uso en el sector alimentario)Mostrar áreas de aplicaciónVer 5 de 5 productos
Ventosas huevos FG X, FGA X, FGB XDiámetro: 30 a 35 mmMateriales: NK y SIMostrar áreas de aplicaciónVer 1 de 1 productos
Ventosas de fuelle FSGB-R (rectangular)Dimensiones: 52 x 25 a 60 x 29 mm Material: NBR, SIPlaca soporte atornillada en la pieza elastoméricaMostrar áreas de aplicaciónVer 6 de 6 productos
Sets de ensayo de Schmalz - Ventosas para la industria del envaseContenido: Más de 80 ventosas de vacío de diferentes geometrías y materiales; tres eyectores de vacío; manómetro de vacío y un tubo de vacío.Para guardar: práctico maletín de plásticoMostrar áreas de aplicaciónVer 1 de 1 productos
Ventosas de fuelle FG SI-HD (2,5 pliegues)Superficie de ventosa (Ø) de 7 a 25 mmMostrar áreas de aplicaciónVer 7 de 7 productos